概要
製品一覧
関連産業
CAD
サポートユニット
オプション
製品情報 ボールねじ
カスタマイズボールねじ
クリックすると画像が大きく表示されます。
高負荷駆動用 HTF-SRC型
高負荷駆動用ボールねじは、循環路配置の最適化と、ボール径を極限まで大きくした高負荷に
最適なボール溝設計により、従来のボールねじに比べ耐荷重性能が大幅に向上しております。
循環方式にSRC方式を採用し、許容d・n値16万(リード14、16)、
許容d・n値14万(リード20、25)高速・静音を実現した製品です。
HTF型に比べ高速(2倍以上)、静音性(-8~-10dB)実現。
グリース密閉型A1シール装着型 HTF-ASRC型もラインナップ
新材料と熱処理技術の高度化(TF化)対応のS-HTF型ラインナップ
高速・高温対応のHTF-SRM型対応開始
軸径 φ50~φ120
リード 14~25
予圧 すきま(0.020以下、0.050以下)
精度 Ct7
高負荷駆動用 HTF-SRC.pdf
jsp-230913高速・高温対応HTF-SRM型.pdf
No. 3238e NSK高負荷駆動用ボールねじ
クリックすると画像が大きく表示されます。
高負荷駆動用 HTF-SRD型
高負荷駆動用ボールねじは、循環路配置の最適化と、ボール径を極限まで大きくした高負荷に
最適なボール溝設計により、従来のボールねじに比べ耐荷重性能が大幅に向上しております。
循環方式にエンドデフレクタ方式を採用し、許容d・n値12万高速・静音を実現した製品です。
グリース密閉型A1シール装着型 HTF-ASRD型もラインナップ
新材料と熱処理技術の高度化(TF化)対応のS-HTF型ラインナップ
軸径 φ63~φ120
リード 32~120
予圧 すきま(0.020以下、0.050以下)
精度 Ct7
高負荷駆動用 HTF-SRD 型.pdf
No. 3238e NSK高負荷駆動用ボールねじ
クリックすると画像が大きく表示されます。
高負荷駆動用 HTF-SRE型
高負荷駆動用ボールねじは、循環路配置の最適化と、ボール径を極限まで大きくした高負荷に
最適なボール溝設計により、従来のボールねじに比べ耐荷重性能が大幅に向上しております。
循環方式にデフレクタ接線方向すくい上げ方式を採し、許容d・n値10万)高速を実現した製品です。
新材料と熱処理技術の高度化(TF化)対応のS-HTF型ラインナップ
軸径 φ140~φ200
リード 25~80
予圧 すきま(0.050以下)
精度 Ct7
No. 3238e NSK高負荷駆動用ボールねじ
クリックすると画像が大きく表示されます。
高負荷駆動用 HTF型
高負荷駆動用ボールねじは、循環路配置の最適化と、ボール径を極限まで大きくした高負荷に
最適なボール溝設計により、従来のボールねじに比べ耐荷重性能が大幅に向上しております。
新材料と熱処理技術の高度化(TF化)対応のS-HTF型ラインナップ
軸径 φ32~φ200
リード 10~32
予圧 すきま(0.020以下、0.050以下)
精度 Ct7
HTF型.pdf
No. 3238e NSK高負荷駆動用ボールねじ
Loading